Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47.69 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1 | 3 | 4 | 40 | |
47.69 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.5 | 4 | 4 | 40 | |
54.45 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2 | 6 | 4 | 40 | ||
54.45 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2.5 | 8 | 4 | 40 | ||
63.99 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3 | 8 | 6 | 45 | ||
57.36 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3.5 | 10 | 6 | 45 | |
66.82 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4 | 10 | 6 | 45 | ||
72.10 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4.5 | 10 | 6 | 50 | ||
62.44 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 5 | 13 | 6 | 50 | |
70.36 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 5.5 | 13 | 6 | 50 | |
74.62 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6 | 13 | 6 | 50 | ||
88.81 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6.5 | 16 | 8 | 60 | ||
76.91 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 7 | 16 | 8 | 60 | |
84.05 € | 1 | 6 Arbeitstage | 7.5 | 16 | 8 | 60 | ||
83.41 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8 | 19 | 8 | 60 | ||
123.48 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8.5 | 19 | 10 | 70 | ||
123.48 € | 1 | 6 Arbeitstage | 9 | 19 | 10 | 70 | ||
106.93 € | 1 | 6 Arbeitstage | 9.5 | 19 | 10 | 70 | ||
119.84 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 22 | 10 | 70 | ||
110.06 € | 1 | 6 Arbeitstage | 11 | 22 | 12 | 75 | ||
113.96 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12 | 26 | 12 | 75 | ||
183.01 € | 1 | 6 Arbeitstage | 16 | 32 | 16 | 90 | ||
297.42 € | 1 | 6 Arbeitstage | 18 | 32 | 16 | 100 | ||
343.60 € | 1 | 6 Arbeitstage | 20 | 38 | 20 | 100 |
Loading...
work material | Aluminium / Titan / Kupfer | Number of flutes(sheet) | 2 | Type | Hohe Schräge |
---|---|---|---|---|---|
Coating | DLC | Machining Application | Fläche / Seite / Nut / Schräge Schnitte | Blade tip shape | Scharfkantig |
Torsion Angle (θ) | Hohe Helix (45˚ bis 60˚) | Blade diameter tolerance(mm) | 0~-0.03 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften