• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

GCAL2T 2-schneidiges Hartmetall für Verwendung an Aluminium

GCAL2T 2-schneidiges Hartmetall für Verwendung an Aluminium
  • Mengenrabatt
As high torsion reduces the cutting resistance and the chip pocket is wide, it is ideal for processing aluminum.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
GCAL2T-1
GCAL2T-1.5
GCAL2T-2
GCAL2T-2.5
GCAL2T-3
GCAL2T-3.5
GCAL2T-4
GCAL2T-4.5
GCAL2T-5
GCAL2T-5.5
GCAL2T-6
GCAL2T-6.5
GCAL2T-7
GCAL2T-7.5
GCAL2T-8
GCAL2T-8.5
GCAL2T-9
GCAL2T-9.5
GCAL2T-10
GCAL2T-11
GCAL2T-12
GCAL2T-16
GCAL2T-18
GCAL2T-20
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)

42.30 €

1 6 Arbeitstage 13440

42.30 €

1 6 Arbeitstage 1.54440

41.99 €

1 6 Arbeitstage 26440

35.79 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2.58440

50.81 €

1 6 Arbeitstage 38645

51.73 €

1 6 Arbeitstage 3.510645

51.73 €

1 6 Arbeitstage 410645

59.32 €

1 6 Arbeitstage 4.510650

59.32 €

1 6 Arbeitstage 513650

54.63 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 5.513650

60.22 €

1 6 Arbeitstage 613650

59.55 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 6.516860

68.75 €

1 6 Arbeitstage 716860

74.93 €

1 6 Arbeitstage 7.516860

74.93 €

1 6 Arbeitstage 819860

98.94 €

1 6 Arbeitstage 8.5191070

85.70 €

1 6 Arbeitstage 9191070

98.94 €

1 6 Arbeitstage 9.5191070

98.94 €

1 6 Arbeitstage 10221070

111.85 €

1 6 Arbeitstage 11221275

131.08 €

1 6 Arbeitstage 12261275

180.59 €

1 6 Arbeitstage 16321690

264.43 €

1 6 Arbeitstage 183216100

310.59 €

1 6 Arbeitstage 203820100

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

work material Aluminium / Kupfer Number of flutes(sheet) 2 Type Hohe Schräge
Machining Application Fläche / Seite / Nut / Schräge Schnitte Blade tip shape Scharfkantig Torsion Angle (θ) Hohe Helix (45˚ bis 60˚)
Blade diameter tolerance(mm) 0~-0.03

Technischer Support