• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

DLGCALBE-DL-beschichtetes Hartmetall, 2-schneidig für Aluminium, Kugelnase

DLGCALBE-DL-beschichtetes Hartmetall, 2-schneidig für Aluminium, Kugelnase
DLC coating provides excellent abrasion resistance and surface lubricity, preventing weld adhesion. Ideal for machining aluminum.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
DLGCALBE-R4
DLGCALBE-R5
DLGCALBE-R10
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
R Size
(mm)
Blade length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
blade diameter D
(mm)

124.79 €

1 7 Arbeitstage 4209088

143.44 €

1 7 Arbeitstage 5251001010

611.06 €

1 7 Arbeitstage 10451602020

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Kugel work material Aluminium / Kupfer Number of flutes(sheet) 2
Coating DLC R Precision(μm) 0~-0.03 Machining Application Gekrümmte Oberfläche / Seite / Eingravierung / R-Nut
With/Without Torsion Available

Technischer Support