KHB2TS hybrid-kurzes, 2-schneidiges, Messer

KHB2TS hybrid-kurzes, 2-schneidiges, Messer
A 2-flute end mill for finish machining. Abrasion resistance is excellent and high efficiency machining is possible.

[Features]
· A next-generation end mill that combines the characteristics of HSS (toughness, etc.) and carbide (high efficiency, etc.).
· Can be used from raw materials to high hardness materials, hard to chip, and usable without worries for long hours.
· Furthermore, machining speed is equivalent to carbide, providing "high efficiency and safety".
· Processing of high-speed steel substrate creates a cost difference from carbide substrates, reducing costs.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KHB2TS-5
KHB2TS-6
KHB2TS-7
KHB2TS-8
KHB2TS-9
KHB2TS-10
KHB2TS-12
KHB2TS-14
KHB2TS-15
KHB2TS-16
KHB2TS-18
KHB2TS-25
KHB2TS-30
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)

44.52 €

1 7 Arbeitstage 510860

44.52 €

1 7 Arbeitstage 612860

54.67 €

1 7 Arbeitstage 7151065

54.67 €

1 7 Arbeitstage 8151065

68.24 €

1 7 Arbeitstage 9201075

68.24 €

1 7 Arbeitstage 10201075

88.00 €

1 7 Arbeitstage 12221285

116.08 €

1 7 Arbeitstage 14351695

121.04 €

1 7 Arbeitstage 154016100

124.90 €

1 7 Arbeitstage 164016100

119.33 €

1 7 Arbeitstage 184020110

217.97 €

1 7 Arbeitstage 255025130

257.85 €

1 7 Arbeitstage 305525135

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

work material Carbon steel, alloy steel and tool steel / Quenched and tempered steel (30 to 60 HRC) / Stahl mit hoher Härte / Edelstahl / Gusseisen / Titan Blade shape type Quadratisch Number of flutes(sheet) 2
Tool Material Type Kobalt HSS Machining Application Fläche / Seite / Nut / Schräge Schnitte Coating Für hohe Härte (Silikon-Gruppe)
Torsion Angle (θ) Standard-Helix (30˚ bis 40˚) Base Blade Y/N Verfügbar

Technischer Support