Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.02 € | 1 | 7 Arbeitstage | 3 | 8 | 6 | 50 | ||
30.02 € | 1 | 7 Arbeitstage | 3.5 | 8 | 8 | 60 | ||
30.02 € | 1 | 7 Arbeitstage | 4 | 8 | 8 | 60 | ||
30.02 € | 1 | 7 Arbeitstage | 4.5 | 10 | 8 | 60 | ||
30.02 € | 1 | 7 Arbeitstage | 5 | 10 | 8 | 60 | ||
30.02 € | 1 | 7 Arbeitstage | 5.5 | 12 | 8 | 60 | ||
30.02 € | 1 | 7 Arbeitstage | 6 | 12 | 8 | 60 | ||
33.07 € | 1 | 7 Arbeitstage | 6.5 | 15 | 10 | 65 | ||
33.07 € | 1 | 7 Arbeitstage | 7 | 15 | 10 | 65 | ||
33.07 € | 1 | 7 Arbeitstage | 7.5 | 15 | 10 | 65 | ||
33.07 € | 1 | 7 Arbeitstage | 8 | 15 | 10 | 65 | ||
38.24 € | 1 | 7 Arbeitstage | 8.5 | 20 | 10 | 75 | ||
38.24 € | 1 | 7 Arbeitstage | 9 | 20 | 10 | 75 | ||
38.24 € | 1 | 7 Arbeitstage | 9.5 | 20 | 10 | 75 | ||
38.24 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 20 | 10 | 75 | ||
48.90 € | 1 | 7 Arbeitstage | 11 | 22 | 12 | 85 | ||
65.81 € | 1 | 7 Arbeitstage | 11.5 | 22 | 12 | 85 | ||
48.90 € | 1 | 7 Arbeitstage | 12 | 22 | 12 | 85 | ||
81.40 € | 1 | 7 Arbeitstage | 12.5 | 26 | 12 | 90 | ||
60.33 € | 1 | 7 Arbeitstage | 13 | 26 | 12 | 90 | ||
81.40 € | 1 | 7 Arbeitstage | 13.5 | 26 | 12 | 90 | ||
60.33 € | 1 | 7 Arbeitstage | 14 | 35 | 16 | 95 | ||
90.54 € | 1 | 7 Arbeitstage | 14.5 | 35 | 16 | 95 | ||
67.43 € | 1 | 7 Arbeitstage | 15 | 40 | 16 | 100 | ||
97.73 € | 1 | 7 Arbeitstage | 15.5 | 40 | 16 | 100 | ||
72.39 € | 1 | 7 Arbeitstage | 16 | 40 | 16 | 100 | ||
116.79 € | 1 | 7 Arbeitstage | 16.5 | 40 | 16 | 100 | ||
86.48 € | 1 | 7 Arbeitstage | 17 | 40 | 20 | 110 | ||
116.79 € | 1 | 7 Arbeitstage | 17.5 | 40 | 20 | 110 | ||
86.48 € | 1 | 7 Arbeitstage | 18 | 40 | 20 | 110 | ||
97.88 € | 1 | 7 Arbeitstage | 18.5 | 40 | 20 | 110 | ||
74.41 € | 1 | 7 Arbeitstage | 19 | 45 | 20 | 115 | ||
97.88 € | 1 | 7 Arbeitstage | 19.5 | 45 | 20 | 115 | ||
83.20 € | 1 | 7 Arbeitstage | 20 | 45 | 20 | 115 | ||
132.60 € | 1 | 7 Arbeitstage | 21 | 45 | 20 | 115 | ||
132.60 € | 1 | 7 Arbeitstage | 22 | 45 | 20 | 115 | ||
107.22 € | 1 | 7 Arbeitstage | 23 | 50 | 25 | 130 | ||
107.22 € | 1 | 7 Arbeitstage | 24 | 50 | 25 | 130 | ||
107.22 € | 1 | 7 Arbeitstage | 25 | 50 | 25 | 130 | ||
136.05 € | 1 | 7 Arbeitstage | 27 | 55 | 25 | 135 | ||
136.05 € | 1 | 7 Arbeitstage | 28 | 55 | 25 | 135 | ||
165.29 € | 1 | 7 Arbeitstage | 29 | 55 | 25 | 135 | ||
165.29 € | 1 | 7 Arbeitstage | 30 | 55 | 25 | 135 |
Loading...
work material | Carbon steel, alloy steel and tool steel / Quenched and tempered steel (30 to 60 HRC) / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium | Blade shape type | Quadratisch | Number of flutes(sheet) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Tool Material Type | Kobalt HSS | Machining Application | Fläche / Seite / Nut / Schräge Schnitte | Coating | Für Stähle allgemein (AlCrN etc.) |
Torsion Angle (θ) | Standard-Helix (30˚ bis 40˚) | Base Blade Y/N | Verfügbar |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften