SS2TM S-beschichtet Estech, 2-schneidig, gleichmäßig

SS2TM S-beschichtet Estech, 2-schneidig, gleichmäßig
[Features]
· 2-flute finishing endmill with TiCN coating.
· Can be used widely for milling of grooves, sides, holes, etc.
· Enables a wide range of machining applications, due to the regular flute length.
· High grade powder metallurgy HSS with S-coating.
· Enables a wide range of machining applications, due to the regular flute length.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SS2TM-3
SS2TM-3.5
SS2TM-4
SS2TM-4.5
SS2TM-5
SS2TM-5.5
SS2TM-6
SS2TM-6.5
SS2TM-7
SS2TM-7.5
SS2TM-8
SS2TM-8.5
SS2TM-9
SS2TM-9.5
SS2TM-10
SS2TM-10.5
SS2TM-11
SS2TM-11.5
SS2TM-12
SS2TM-12.5
SS2TM-13
SS2TM-13.5
SS2TM-14
SS2TM-14.5
SS2TM-15
SS2TM-15.5
SS2TM-16
SS2TM-16.5
SS2TM-17
SS2TM-17.5
SS2TM-18
SS2TM-18.5
SS2TM-19
SS2TM-19.5
SS2TM-20
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)

44.52 €

1 6 Arbeitstage 310660

44.52 €

1 6 Arbeitstage 3.512665

44.52 €

1 6 Arbeitstage 412665

44.52 €

1 6 Arbeitstage 4.515665

44.52 €

1 6 Arbeitstage 515665

44.52 €

1 6 Arbeitstage 5.515665

44.52 €

1 6 Arbeitstage 615665

48.90 €

1 6 Arbeitstage 6.520875

48.90 €

1 6 Arbeitstage 720875

48.90 €

1 6 Arbeitstage 7.520875

48.90 €

1 6 Arbeitstage 820875

55.99 €

1 6 Arbeitstage 8.5251085

55.99 €

1 6 Arbeitstage 9251085

55.99 €

1 6 Arbeitstage 9.5251085

55.99 €

1 6 Arbeitstage 10251085

92.65 €

1 6 Arbeitstage 10.53012100

71.27 €

1 6 Arbeitstage 113012100

92.65 €

1 6 Arbeitstage 11.53012100

71.27 €

1 6 Arbeitstage 123012100

122.56 €

1 6 Arbeitstage 12.53512110

94.40 €

1 6 Arbeitstage 133512110

122.56 €

1 8 Arbeitstage 13.54016115

94.40 €

1 6 Arbeitstage 144016115

98.05 €

1 6 Arbeitstage 14.54516120

104.72 €

1 6 Arbeitstage 154516120

102.26 €

1 6 Arbeitstage 15.54516120

112.75 €

1 6 Arbeitstage 164516120

91.45 €

1 6 Arbeitstage 16.55016125

94.21 €

1 6 Arbeitstage 175016125

122.23 €

1 6 Arbeitstage 17.55016125

94.21 €

1 6 Arbeitstage 185016125

111.03 €

1 6 Arbeitstage 18.55520130

114.37 €

1 6 Arbeitstage 195520130

125.72 €

1 6 Arbeitstage 19.55520130

114.37 €

1 6 Arbeitstage 205520130

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

work material Carbon steel, alloy steel and tool steel / Quenched and tempered steel (30 to 60 HRC) / Edelstahl / Aluminium / Titan Blade shape type Quadratisch Number of flutes(sheet) 2
Tool Material Type Pulverisierter HSS-Stahl Machining Application Fläche / Seite / Nut / Schräge Schnitte Coating TiCN
Torsion Angle (θ) Standard-Helix (30˚ bis 40˚) Base Blade Y/N Verfügbar

Technischer Support