Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35.90 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3 | 10 | 6 | 60 | |
35.90 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3.5 | 12 | 6 | 65 | |
35.90 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 4 | 12 | 6 | 65 | |
35.90 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 4.5 | 15 | 6 | 65 | |
35.90 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 5 | 15 | 6 | 65 | |
35.90 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 5.5 | 15 | 6 | 65 | |
33.91 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 6 | 15 | 6 | 65 | |
39.59 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 7 | 20 | 8 | 75 | |
32.28 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 7.5 | 20 | 8 | 75 | |
39.59 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 8 | 20 | 8 | 75 | |
45.35 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 8.5 | 25 | 10 | 85 | |
46.55 € | 1 | 6 Arbeitstage | 9 | 25 | 10 | 85 | ||
45.35 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 9.5 | 25 | 10 | 85 | |
47.43 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 11 | 30 | 12 | 100 | |
76.35 € | 1 | 6 Arbeitstage | 11.5 | 30 | 12 | 100 | ||
57.45 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 12 | 30 | 12 | 100 | |
98.09 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12.5 | 35 | 12 | 110 | ||
61.68 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 13 | 35 | 12 | 110 | |
98.09 € | 1 | 6 Arbeitstage | 13.5 | 40 | 16 | 115 | ||
75.63 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 14 | 40 | 16 | 115 | |
108.75 € | 1 | 6 Arbeitstage | 14.5 | 45 | 16 | 120 | ||
83.85 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 15 | 45 | 16 | 120 | |
116.93 € | 1 | 6 Arbeitstage | 15.5 | 45 | 16 | 120 | ||
90.27 € | 1 | 6 Arbeitstage | 16 | 45 | 16 | 120 | ||
97.59 € | 1 | 6 Arbeitstage | 16.5 | 50 | 16 | 125 | ||
101.93 € | 1 | 6 Arbeitstage | 17 | 50 | 16 | 125 | ||
97.59 € | 1 | 6 Arbeitstage | 17.5 | 50 | 16 | 125 | ||
107.63 € | 1 | 6 Arbeitstage | 18 | 50 | 16 | 125 | ||
120.55 € | 1 | 6 Arbeitstage | 18.5 | 55 | 20 | 130 | ||
92.93 € | 1 | 6 Arbeitstage | 19 | 55 | 20 | 130 | ||
99.31 € | 1 | 6 Arbeitstage | 19.5 | 55 | 20 | 130 | ||
129.65 € | 1 | 6 Arbeitstage | 20 | 55 | 20 | 130 |
Loading...
work material | Carbon steel, alloy steel and tool steel / Quenched and tempered steel (30 to 60 HRC) / Edelstahl / Aluminium / Titan | Blade shape type | Quadratisch | Number of flutes(sheet) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Tool Material Type | Pulverisierter HSS-Stahl | Machining Application | Fläche / Seite / Nut / Schräge Schnitte | Coating | Ohne Beschichtung |
Torsion Angle (θ) | Standard-Helix (30˚ bis 40˚) | Base Blade Y/N | Verfügbar |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften