Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
SSM-6 |
SSM-7 |
SSM-8 |
SSM-9 |
SSM-10 |
SSM-11 |
SSM-12 |
SSM-14 |
SSM-15 |
SSM-16 |
SSM-18 |
SSM-20 |
SSM-25 |
SSM-30 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Underneck length (ℓ1) (mm) | Neck gradient (°) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54.67 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6 | 15 | 8 | 65 | 17 | 10° | ||
53.50 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 7 | 20 | 10 | 75 | 22 | 10° | |
58.82 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8 | 20 | 10 | 75 | 23 | 10° | ||
75.74 € | 1 | 6 Arbeitstage | 9 | 25 | 12 | 90 | 29 | 10° | ||
69.06 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 25 | 12 | 90 | 29 | 10° | ||
97.93 € | 1 | 6 Arbeitstage | 11 | 30 | 12 | 95 | 37 | 10° | ||
89.12 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12 | 30 | 12 | 95 | - | - | ||
124.07 € | 1 | 6 Arbeitstage | 14 | 35 | 16 | 105 | 40 | 20° | ||
112.93 € | 1 | 6 Arbeitstage | 15 | 40 | 16 | 115 | 48 | 20° | ||
129.77 € | 1 | 6 Arbeitstage | 16 | 40 | 16 | 115 | - | - | ||
91.51 € | 1 | 6 Arbeitstage | 18 | 40 | 20 | 125 | 46 | 20° | ||
135.27 € | 1 | 6 Arbeitstage | 20 | 45 | 20 | 130 | - | - | ||
203.32 € | 1 | 6 Arbeitstage | 25 | 50 | 25 | 140 | - | - | ||
323.27 € | 1 | 6 Arbeitstage | 30 | 55 | 32 | 150 | 65 | 20° |
Loading...
work material | Carbon steel, alloy steel and tool steel / Quenched and tempered steel (30 to 60 HRC) / Edelstahl / Aluminium / Titan | Blade shape type | Quadratisch | Number of flutes(sheet) | 3 |
---|---|---|---|---|---|
Tool Material Type | Pulverisierter HSS-Stahl | Machining Application | Fläche / Seite / Nut / Schräge Schnitte | Coating | TiCN |
Torsion Angle (θ) | Hohe Helix (45˚ bis 60˚) | Base Blade Y/N | Verfügbar |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Underneck length (ℓ1)(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften