HiVA-Pulver Steilspirale aus Hochgeschwindigkeits-Stahl

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
HIVA-3
HIVA-4
HIVA-5
HIVA-6
HIVA-7
HIVA-10
HIVA-12
HIVA-14
HIVA-15
HIVA-16
HIVA-18
HIVA-20
HIVA-22
HIVA-24
HIVA-25
HIVA-26
HIVA-28
HIVA-30
HIVA-35
HIVA-40
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Number of flutes
(sheet)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Underneck length (ℓ1)
(mm)
Neck gradient
(°)

36.21 €

1 7 Arbeitstage 3826601010°

36.21 €

1 7 Arbeitstage 41026601210°

36.21 €

1 7 Arbeitstage 51228651410°

37.92 €

1 7 Arbeitstage 61538651710°

41.49 €

1 7 Arbeitstage 72038752210°

47.67 €

1 7 Arbeitstage 1025312902910°

61.14 €

1 7 Arbeitstage 123031295--

76.05 €

1 7 Arbeitstage 14353161054020°

84.55 €

1 7 Arbeitstage 15403161154820°

90.83 €

1 7 Arbeitstage 1640316115--

87.13 €

1 7 Arbeitstage 18403201254620°

130.47 €

1 7 Arbeitstage 2045320130--

121.04 €

1 7 Arbeitstage 22453251355320°

140.08 €

1 7 Arbeitstage 24503251406220°

127.41 €

1 7 Arbeitstage 2550325140--

155.10 €

1 7 Arbeitstage 2650325140--

200.20 €

1 7 Arbeitstage 28553321506520°

200.20 €

1 7 Arbeitstage 30553321506520°

335.66 €

1 7 Arbeitstage 3560432135--

476.85 €

1 7 Arbeitstage 4065432140--

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

work material Carbon steel, alloy steel and tool steel / Quenched and tempered steel (30 to 60 HRC) / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Titan Blade shape type Quadratisch Tool Material Type Pulverisierter HSS-Stahl
Machining Application Fläche / Seite / Nut / Schräge Schnitte Coating Ohne Beschichtung Torsion Angle (θ) Hohe Helix (45˚ bis 60˚)
Base Blade Y/N Verfügbar

Technischer Support