Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
HV4TLS-20 |
HV4TLS-25 |
HV4TLS-30 |
HV4TLS-35 |
HV4TLS-40 |
HV4TLS-45 |
HV4TLS-50 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
127.84 € | 1 | 10 Arbeitstage | 20 | 55 | 16 | 200 | ||
146.67 € | 1 | 7 Arbeitstage | 25 | 60 | 20 | 230 | ||
214.29 € | 1 | 7 Arbeitstage | 30 | 65 | 25 | 260 | ||
302.10 € | 1 | 7 Arbeitstage | 35 | 70 | 32 | 280 | ||
392.66 € | 1 | 7 Arbeitstage | 40 | 80 | 32 | 280 | ||
517.50 € | 1 | 7 Arbeitstage | 45 | 85 | 42 | 320 | ||
611.19 € | 1 | 7 Arbeitstage | 50 | 90 | 42 | 320 |
Loading...
work material | Carbon steel, alloy steel and tool steel / Quenched and tempered steel (30 to 60 HRC) / Edelstahl / Aluminium / Titan | Blade shape type | Quadratisch | Number of flutes(sheet) | 4 |
---|---|---|---|---|---|
Tool Material Type | Kobalt HSS | Machining Application | Fläche / Seite / Nut / Schräge Schnitte | Coating | Ohne Beschichtung |
Torsion Angle (θ) | Hohe Helix (45˚ bis 60˚) | Base Blade Y/N | Verfügbar |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften