Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
SSALS-16 |
SSALS-20 |
SSALS-25 |
SSALS-30 |
SSALS-32 |
SSALS-35 |
SSALS-40 |
SSALS-45 |
SSALS-50 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Number of flutes (sheet) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
123.09 € | 1 | 6 Arbeitstage | 16 | 40 | 4 | 16 | 180 | ||
162.11 € | 1 | 6 Arbeitstage | 20 | 45 | 4 | 16 | 200 | ||
229.09 € | 1 | 6 Arbeitstage | 25 | 50 | 5 | 20 | 230 | ||
360.87 € | 1 | 6 Arbeitstage | 30 | 55 | 5 | 25 | 260 | ||
334.05 € | 1 | 6 Arbeitstage | 32 | 60 | 6 | 25 | 280 | ||
501.64 € | 1 | 6 Arbeitstage | 35 | 60 | 6 | 32 | 280 | ||
663.01 € | 1 | 6 Arbeitstage | 40 | 65 | 6 | 32 | 280 | ||
762.51 € | 1 | 6 Arbeitstage | 45 | 70 | 6 | 42 | 320 | ||
990.30 € | 1 | 6 Arbeitstage | 50 | 75 | 6 | 42 | 320 |
Loading...
work material | Carbon steel, alloy steel and tool steel / Quenched and tempered steel (30 to 60 HRC) / Edelstahl / Aluminium / Titan | Blade shape type | Schruppen | Tool Material Type | Pulverisierter HSS-Stahl |
---|---|---|---|---|---|
Machining Application | Fläche / Seite / Nut / Schräge Schnitte | Coating | TiCN | Torsion Angle (θ) | Standard-Helix (30˚ bis 40˚) |
Base Blade Y/N | Verfügbar |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Number of flutes(sheet)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften