Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Number of flutes (sheet) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63.99 € | 1 | 7 Arbeitstage | 5 | 10 | 4 | 6 | 70 | ||
63.99 € | 1 | 7 Arbeitstage | 6 | 12 | 4 | 6 | 70 | ||
70.07 € | 1 | 7 Arbeitstage | 7 | 16 | 4 | 8 | 80 | ||
70.07 € | 1 | 7 Arbeitstage | 8 | 16 | 4 | 8 | 80 | ||
78.57 € | 1 | 7 Arbeitstage | 9 | 25 | 4 | 10 | 90 | ||
78.57 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 25 | 4 | 10 | 90 | ||
81.87 € | 1 | 7 Arbeitstage | 11 | 30 | 4 | 12 | 110 | ||
81.87 € | 1 | 7 Arbeitstage | 12 | 30 | 4 | 12 | 110 | ||
116.39 € | 1 | 7 Arbeitstage | 13 | 30 | 4 | 12 | 110 | ||
116.39 € | 1 | 9 Arbeitstage | 14 | 35 | 4 | 16 | 135 | ||
132.00 € | 1 | 7 Arbeitstage | 15 | 40 | 4 | 16 | 140 | ||
95.62 € | 1 | 7 Arbeitstage | 16 | 40 | 4 | 16 | 140 | ||
99.79 € | 1 | 7 Arbeitstage | 17 | 40 | 4 | 16 | 140 | ||
99.79 € | 1 | 7 Arbeitstage | 18 | 40 | 4 | 16 | 140 | ||
105.24 € | 1 | 7 Arbeitstage | 19 | 45 | 4 | 20 | 145 | ||
105.24 € | 1 | 7 Arbeitstage | 20 | 45 | 4 | 20 | 145 | ||
134.83 € | 1 | 7 Arbeitstage | 21 | 45 | 4 | 20 | 145 | ||
134.83 € | 1 | 7 Arbeitstage | 22 | 45 | 4 | 20 | 145 | ||
153.39 € | 1 | 7 Arbeitstage | 23 | 50 | 4 | 20 | 150 | ||
153.39 € | 1 | 7 Arbeitstage | 24 | 50 | 4 | 25 | 150 | ||
153.39 € | 1 | 7 Arbeitstage | 25 | 50 | 4 | 25 | 150 | ||
166.78 € | 1 | 7 Arbeitstage | 26 | 55 | 4 | 25 | 160 | ||
181.37 € | 1 | 7 Arbeitstage | 27 | 55 | 4 | 25 | 160 | ||
181.37 € | 1 | 7 Arbeitstage | 28 | 55 | 4 | 25 | 160 | ||
211.89 € | 1 | 7 Arbeitstage | 29 | 55 | 4 | 25 | 165 | ||
211.89 € | 1 | 7 Arbeitstage | 30 | 55 | 4 | 25 | 165 | ||
250.97 € | 1 | 7 Arbeitstage | 31 | 60 | 4 | 25 | 175 | ||
250.97 € | 1 | 7 Arbeitstage | 32 | 60 | 4 | 32 | 175 | ||
304.92 € | 1 | 7 Arbeitstage | 33 | 60 | 6 | 32 | 175 | ||
304.92 € | 1 | 7 Arbeitstage | 34 | 60 | 6 | 32 | 175 | ||
304.92 € | 1 | 7 Arbeitstage | 35 | 60 | 6 | 32 | 175 | ||
343.60 € | 1 | 7 Arbeitstage | 36 | 65 | 6 | 32 | 185 | ||
374.76 € | 1 | 7 Arbeitstage | 37 | 65 | 6 | 32 | 185 | ||
374.76 € | 1 | 7 Arbeitstage | 38 | 65 | 6 | 32 | 185 | ||
422.69 € | 1 | 7 Arbeitstage | 39 | 65 | 6 | 32 | 185 | ||
422.69 € | 1 | 7 Arbeitstage | 40 | 65 | 6 | 32 | 185 | ||
463.61 € | 1 | 7 Arbeitstage | 42 | 70 | 6 | 42 | 190 | ||
528.13 € | 1 | 7 Arbeitstage | 44 | 70 | 6 | 42 | 190 | ||
528.13 € | 1 | 7 Arbeitstage | 45 | 70 | 6 | 42 | 190 | ||
589.73 € | 1 | 7 Arbeitstage | 46 | 80 | 6 | 42 | 200 | ||
589.73 € | 1 | 7 Arbeitstage | 48 | 80 | 6 | 42 | 200 | ||
662.67 € | 1 | 7 Arbeitstage | 50 | 80 | 6 | 42 | 200 |
Loading...
work material | Carbon steel, alloy steel and tool steel / Quenched and tempered steel (30 to 60 HRC) / Edelstahl / Aluminium | Blade shape type | Schruppen | Tool Material Type | Kobalt HSS |
---|---|---|---|---|---|
Machining Application | Fläche / Seite / Nut / Schräge Schnitte | Coating | TiCN | Torsion Angle (θ) | Standard-Helix (30˚ bis 40˚) |
Base Blade Y/N | Verfügbar |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Number of flutes(sheet)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften