Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
S-AS-5 |
S-AS-6 |
S-AS-7 |
S-AS-8 |
S-AS-9 |
S-AS-10 |
S-AS-11 |
S-AS-12 |
S-AS-13 |
S-AS-14 |
S-AS-15 |
S-AS-16 |
S-AS-17 |
S-AS-18 |
S-AS-19 |
S-AS-20 |
S-AS-22 |
S-AS-25 |
S-AS-28 |
S-AS-30 |
S-AS-32 |
S-AS-35 |
S-AS-40 |
S-AS-45 |
S-AS-50 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Number of flutes (sheet) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65.19 € | 1 | 7 Arbeitstage | 5 | 10 | 4 | 6 | 70 | ||
65.19 € | 1 | 7 Arbeitstage | 6 | 12 | 4 | 6 | 70 | ||
71.27 € | 1 | 7 Arbeitstage | 7 | 16 | 4 | 8 | 80 | ||
71.27 € | 1 | 7 Arbeitstage | 8 | 16 | 4 | 8 | 80 | ||
80.00 € | 1 | 7 Arbeitstage | 9 | 25 | 4 | 10 | 90 | ||
80.00 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 25 | 4 | 10 | 90 | ||
83.35 € | 1 | 7 Arbeitstage | 11 | 30 | 4 | 12 | 110 | ||
83.35 € | 1 | 7 Arbeitstage | 12 | 30 | 4 | 12 | 110 | ||
118.41 € | 1 | 7 Arbeitstage | 13 | 30 | 4 | 12 | 110 | ||
118.41 € | 1 | 7 Arbeitstage | 14 | 35 | 4 | 16 | 135 | ||
134.31 € | 1 | 7 Arbeitstage | 15 | 40 | 4 | 16 | 140 | ||
97.30 € | 1 | 7 Arbeitstage | 16 | 40 | 4 | 16 | 140 | ||
101.55 € | 1 | 7 Arbeitstage | 17 | 40 | 4 | 16 | 140 | ||
101.55 € | 1 | 7 Arbeitstage | 18 | 40 | 4 | 16 | 140 | ||
107.09 € | 1 | 7 Arbeitstage | 19 | 45 | 4 | 20 | 145 | ||
107.09 € | 1 | 7 Arbeitstage | 20 | 45 | 4 | 20 | 145 | ||
137.25 € | 1 | 7 Arbeitstage | 22 | 45 | 4 | 20 | 145 | ||
156.15 € | 1 | 7 Arbeitstage | 25 | 50 | 4 | 25 | 150 | ||
184.69 € | 1 | 7 Arbeitstage | 28 | 55 | 4 | 25 | 160 | ||
215.71 € | 1 | 7 Arbeitstage | 30 | 55 | 4 | 25 | 165 | ||
255.50 € | 1 | 7 Arbeitstage | 32 | 60 | 4 | 32 | 175 | ||
310.52 € | 1 | 7 Arbeitstage | 35 | 60 | 6 | 32 | 175 | ||
430.41 € | 1 | 7 Arbeitstage | 40 | 65 | 6 | 32 | 185 | ||
537.75 € | 1 | 7 Arbeitstage | 45 | 70 | 6 | 42 | 190 | ||
674.70 € | 1 | 7 Arbeitstage | 50 | 80 | 6 | 42 | 200 |
Loading...
work material | Carbon steel, alloy steel and tool steel / Quenched and tempered steel (30 to 60 HRC) / Edelstahl / Aluminium | Blade shape type | Schruppen | Tool Material Type | Kobalt HSS |
---|---|---|---|---|---|
Machining Application | Fläche / Seite / Nut / Schräge Schnitte | Coating | TiCN | Torsion Angle (θ) | Standard-Helix (30˚ bis 40˚) |
Base Blade Y/N | Verfügbar |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Number of flutes(sheet)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften