Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Number of flutes (sheet) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
157.43 € | 1 | 7 Arbeitstage | 14 | 65 | 4 | 16 | 145 | ||
157.43 € | 1 | 7 Arbeitstage | 15 | 75 | 4 | 16 | 155 | ||
162.96 € | 1 | 7 Arbeitstage | 16 | 75 | 4 | 16 | 155 | ||
175.42 € | 1 | 7 Arbeitstage | 18 | 75 | 4 | 16 | 155 | ||
184.20 € | 1 | 7 Arbeitstage | 20 | 80 | 4 | 20 | 160 | ||
250.70 € | 1 | 7 Arbeitstage | 20 | 100 | 4 | 20 | 180 | ||
308.20 € | 1 | 7 Arbeitstage | 20 | 120 | 4 | 20 | 200 | ||
276.74 € | 1 | 7 Arbeitstage | 25 | 100 | 4 | 25 | 180 | ||
389.48 € | 1 | 7 Arbeitstage | 25 | 150 | 4 | 25 | 230 | ||
325.82 € | 1 | 7 Arbeitstage | 30 | 100 | 4 | 32 | 210 | ||
342.75 € | 1 | 7 Arbeitstage | 30 | 120 | 4 | 32 | 230 | ||
422.05 € | 1 | 7 Arbeitstage | 30 | 150 | 4 | 32 | 260 | ||
623.36 € | 1 | 7 Arbeitstage | 30 | 200 | 4 | 32 | 310 | ||
495.69 € | 1 | 7 Arbeitstage | 35 | 120 | 6 | 32 | 230 | ||
607.65 € | 1 | 7 Arbeitstage | 35 | 150 | 6 | 32 | 260 | ||
817.38 € | 1 | 7 Arbeitstage | 35 | 200 | 6 | 32 | 310 | ||
569.69 € | 1 | 7 Arbeitstage | 40 | 120 | 6 | 42 | 240 | ||
727.67 € | 1 | 7 Arbeitstage | 40 | 160 | 6 | 42 | 280 | ||
964.32 € | 1 | 7 Arbeitstage | 40 | 200 | 6 | 42 | 320 | ||
912.07 € | 1 | 7 Arbeitstage | 45 | 160 | 6 | 42 | 280 | ||
1,139.57 € | 1 | 7 Arbeitstage | 45 | 200 | 6 | 42 | 320 | ||
1,123.93 € | 1 | 7 Arbeitstage | 50 | 160 | 6 | 42 | 280 |
Loading...
work material | Carbon steel, alloy steel and tool steel / Quenched and tempered steel (30 to 60 HRC) / Edelstahl / Aluminium | Blade shape type | Schruppen | Tool Material Type | Kobalt HSS |
---|---|---|---|---|---|
Machining Application | Fläche / Seite / Nut | Coating | TiCN | Torsion Angle (θ) | Standard-Helix (30˚ bis 40˚) |
Base Blade Y/N | Verfügbar |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Number of flutes(sheet)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften