Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Number of flutes (sheet) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62.25 € | 1 | 7 Arbeitstage | 5 | 8 | 4 | 6 | 55 | ||
62.25 € | 1 | 7 Arbeitstage | 6 | 10 | 4 | 6 | 55 | ||
67.83 € | 1 | 7 Arbeitstage | 6.5 | 12 | 4 | 8 | 65 | ||
67.83 € | 1 | 7 Arbeitstage | 7 | 12 | 4 | 8 | 65 | ||
67.83 € | 1 | 7 Arbeitstage | 7.5 | 12 | 4 | 8 | 65 | ||
67.83 € | 1 | 7 Arbeitstage | 8 | 12 | 4 | 8 | 65 | ||
76.16 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8.5 | 15 | 4 | 10 | 75 | ||
76.16 € | 1 | 7 Arbeitstage | 9 | 15 | 4 | 10 | 75 | ||
76.16 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 18 | 4 | 10 | 80 | ||
98.74 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10.5 | 18 | 4 | 12 | 85 | ||
98.74 € | 1 | 7 Arbeitstage | 11 | 18 | 4 | 12 | 85 | ||
98.74 € | 1 | 7 Arbeitstage | 11.5 | 18 | 4 | 12 | 85 | ||
98.74 € | 1 | 7 Arbeitstage | 12 | 22 | 4 | 12 | 90 | ||
88.60 € | 1 | 7 Arbeitstage | 12.5 | 22 | 4 | 12 | 90 | ||
88.60 € | 1 | 7 Arbeitstage | 13 | 22 | 4 | 12 | 90 | ||
88.60 € | 1 | 7 Arbeitstage | 13.5 | 22 | 4 | 12 | 90 | ||
88.60 € | 1 | 7 Arbeitstage | 14 | 22 | 4 | 12 | 90 | ||
115.78 € | 1 | 7 Arbeitstage | 14.5 | 25 | 4 | 16 | 100 | ||
115.78 € | 1 | 7 Arbeitstage | 15 | 25 | 4 | 16 | 100 | ||
122.67 € | 1 | 7 Arbeitstage | 15.5 | 25 | 4 | 16 | 100 | ||
122.67 € | 1 | 7 Arbeitstage | 16 | 30 | 4 | 16 | 100 | ||
133.02 € | 1 | 7 Arbeitstage | 16.5 | 30 | 4 | 16 | 100 | ||
133.02 € | 1 | 7 Arbeitstage | 17 | 30 | 4 | 16 | 100 | ||
133.02 € | 1 | 7 Arbeitstage | 17.5 | 30 | 4 | 16 | 100 | ||
133.02 € | 1 | 7 Arbeitstage | 18 | 30 | 4 | 16 | 100 | ||
98.95 € | 1 | 7 Arbeitstage | 18.5 | 30 | 4 | 16 | 100 | ||
98.95 € | 1 | 7 Arbeitstage | 19 | 35 | 4 | 20 | 110 | ||
98.95 € | 1 | 7 Arbeitstage | 19.5 | 35 | 4 | 20 | 110 | ||
98.95 € | 1 | 7 Arbeitstage | 20 | 35 | 4 | 20 | 110 | ||
124.51 € | 1 | 7 Arbeitstage | 21 | 35 | 4 | 20 | 110 | ||
124.51 € | 1 | 7 Arbeitstage | 22 | 35 | 4 | 20 | 110 | ||
148.37 € | 1 | 7 Arbeitstage | 23 | 35 | 4 | 20 | 110 | ||
148.37 € | 1 | 7 Arbeitstage | 24 | 45 | 4 | 25 | 125 | ||
148.37 € | 1 | 7 Arbeitstage | 25 | 45 | 4 | 25 | 125 | ||
165.58 € | 1 | 7 Arbeitstage | 26 | 45 | 4 | 25 | 125 | ||
185.33 € | 1 | 7 Arbeitstage | 28 | 45 | 4 | 25 | 125 | ||
204.81 € | 1 | 7 Arbeitstage | 29 | 45 | 4 | 25 | 125 | ||
204.81 € | 1 | 7 Arbeitstage | 30 | 45 | 4 | 25 | 125 | ||
242.76 € | 1 | 7 Arbeitstage | 32 | 50 | 4 | 32 | 130 | ||
297.50 € | 1 | 7 Arbeitstage | 35 | 55 | 6 | 32 | 135 | ||
409.87 € | 1 | 7 Arbeitstage | 40 | 60 | 6 | 32 | 140 | ||
506.96 € | 1 | 7 Arbeitstage | 45 | 65 | 6 | 42 | 155 | ||
649.50 € | 1 | 7 Arbeitstage | 50 | 75 | 6 | 42 | 165 |
Loading...
work material | Carbon steel, alloy steel and tool steel / Quenched and tempered steel (30 to 60 HRC) / Edelstahl / Aluminium | Blade shape type | Schruppen | Tool Material Type | Kobalt HSS |
---|---|---|---|---|---|
Machining Application | Fläche / Seite / Nut / Schräge Schnitte | Coating | TiCN | Torsion Angle (θ) | Standard-Helix (30˚ bis 40˚) |
Base Blade Y/N | Verfügbar |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Number of flutes(sheet)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften