Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
AM-10 |
AM-12 |
AM-14 |
AM-15 |
AM-16 |
AM-18 |
AM-20 |
AM-22 |
AM-25 |
AM-28 |
AM-30-25 |
AM-30-32 |
AM-32 |
AM-35 |
AM-40 |
AM-45 |
AM-50 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Number of flutes (sheet) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66.71 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 35 | 4 | 10 | 100 | ||
91.95 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12 | 45 | 4 | 12 | 125 | ||
103.41 € | 1 | 6 Arbeitstage | 14 | 45 | 4 | 16 | 145 | ||
109.18 € | 1 | 6 Arbeitstage | 15 | 55 | 4 | 16 | 155 | ||
112.64 € | 1 | 6 Arbeitstage | 16 | 55 | 4 | 16 | 155 | ||
121.35 € | 1 | 6 Arbeitstage | 18 | 55 | 4 | 16 | 155 | ||
93.13 € | 1 | 6 Arbeitstage | 20 | 60 | 4 | 20 | 160 | ||
97.61 € | 1 | 6 Arbeitstage | 22 | 60 | 4 | 20 | 160 | ||
131.88 € | 1 | 6 Arbeitstage | 25 | 70 | 4 | 25 | 170 | ||
157.37 € | 1 | 6 Arbeitstage | 28 | 70 | 4 | 25 | 175 | ||
178.67 € | 1 | 6 Arbeitstage | 30 | 80 | 4 | 25 | 190 | ||
178.67 € | 1 | 6 Arbeitstage | 30 | 80 | 4 | 32 | 190 | ||
213.66 € | 1 | 6 Arbeitstage | 32 | 80 | 4 | 32 | 195 | ||
247.23 € | 1 | 6 Arbeitstage | 35 | 90 | 6 | 32 | 205 | ||
349.04 € | 1 | 6 Arbeitstage | 40 | 100 | 6 | 32 | 220 | ||
462.76 € | 1 | 6 Arbeitstage | 45 | 110 | 6 | 42 | 230 | ||
604.03 € | 1 | 6 Arbeitstage | 50 | 120 | 6 | 42 | 240 |
Loading...
work material | Carbon steel, alloy steel and tool steel / Quenched and tempered steel (30 to 60 HRC) / Edelstahl / Aluminium | Blade shape type | Schruppen | Tool Material Type | Kobalt HSS |
---|---|---|---|---|---|
Machining Application | Fläche / Seite / Nut / Schräge Schnitte | Coating | Ohne Beschichtung | Torsion Angle (θ) | Standard-Helix (30˚ bis 40˚) |
Base Blade Y/N | Verfügbar |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Number of flutes(sheet)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften