Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
AHM-6 |
AHM-8 |
AHM-9 |
AHM-10 |
AHM-12 |
AHM-14 |
AHM-15 |
AHM-16 |
AHM-18 |
AHM-20 |
AHM-22 |
AHM-25 |
AHM-30 |
AHM-32 |
AHM-35 |
AHM-40 |
AHM-45 |
AHM-50 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Number of flutes (sheet) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45.22 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6 | 15 | 4 | 6 | 60 | ||
54.25 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8 | 25 | 4 | 8 | 80 | ||
61.14 € | 1 | 6 Arbeitstage | 9 | 30 | 4 | 10 | 90 | ||
61.14 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 30 | 4 | 10 | 90 | ||
76.95 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12 | 35 | 4 | 12 | 110 | ||
88.31 € | 1 | 6 Arbeitstage | 14 | 40 | 4 | 12 | 110 | ||
92.87 € | 1 | 6 Arbeitstage | 15 | 45 | 4 | 16 | 120 | ||
104.22 € | 1 | 6 Arbeitstage | 16 | 50 | 4 | 16 | 120 | ||
107.97 € | 1 | 6 Arbeitstage | 18 | 50 | 4 | 16 | 120 | ||
122.47 € | 1 | 6 Arbeitstage | 20 | 55 | 4 | 20 | 130 | ||
100.22 € | 1 | 6 Arbeitstage | 22 | 55 | 4 | 20 | 130 | ||
123.80 € | 1 | 6 Arbeitstage | 25 | 65 | 4 | 25 | 145 | ||
152.69 € | 1 | 6 Arbeitstage | 30 | 65 | 4 | 25 | 145 | ||
181.44 € | 1 | 6 Arbeitstage | 32 | 80 | 4 | 32 | 160 | ||
228.94 € | 1 | 6 Arbeitstage | 35 | 80 | 6 | 32 | 160 | ||
259.97 € | 1 | 6 Arbeitstage | 40 | 95 | 6 | 42 | 185 | ||
312.65 € | 1 | 6 Arbeitstage | 45 | 95 | 6 | 42 | 185 | ||
570.54 € | 1 | 6 Arbeitstage | 50 | 110 | 6 | 42 | 200 |
Loading...
work material | Carbon steel, alloy steel and tool steel / Quenched and tempered steel (30 to 60 HRC) / Edelstahl / Aluminium | Blade shape type | Schruppen | Tool Material Type | Kobalt HSS |
---|---|---|---|---|---|
Machining Application | Fläche / Seite / Nut / Schräge Schnitte | Coating | Ohne Beschichtung | Torsion Angle (θ) | Standard-Helix (30˚ bis 40˚) |
Base Blade Y/N | Verfügbar |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Number of flutes(sheet)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften