Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
BE-R1 |
BE-R1.5 |
BE-R2 |
BE-R2.5 |
BE-R3 |
BE-R3.5 |
BE-R4 |
BE-R4.5 |
BE-R5 |
BE-R5.5 |
BE-R6 |
BE-R6.5 |
BE-R7 |
BE-R8 |
BE-R8.5 |
BE-R9 |
BE-R10 |
BE-R12 |
BE-R12.5 |
BE-R13 |
BE-R14 |
BE-R15 |
BE-R16 |
BE-R18 |
BE-R20 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | R Size (mm) | Blade length (ℓ) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | blade diameter D (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51.31 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1 | 6 | 55 | 6 | 2 | ||
50.00 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.5 | 10 | 55 | 6 | 3 | |
51.31 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2 | 15 | 65 | 6 | 4 | ||
50.00 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.5 | 15 | 65 | 6 | 5 | |
51.31 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3 | 20 | 80 | 6 | 6 | ||
57.91 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3.5 | 30 | 95 | 8 | 7 | |
59.41 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4 | 30 | 95 | 8 | 8 | ||
65.30 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 4.5 | 35 | 110 | 10 | 9 | ||
69.08 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 5 | 35 | 110 | 10 | 10 | |
91.24 € | 1 | 6 Arbeitstage | 5.5 | 40 | 115 | 12 | 11 | ||
82.96 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 6 | 40 | 115 | 12 | 12 | |
112.28 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6.5 | 40 | 115 | 12 | 13 | ||
115.17 € | 1 | 6 Arbeitstage | 7 | 45 | 120 | 12 | 14 | ||
126.69 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8 | 50 | 130 | 16 | 16 | ||
95.10 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8.5 | 50 | 130 | 16 | 17 | ||
95.10 € | 1 | 6 Arbeitstage | 9 | 52 | 135 | 16 | 18 | ||
125.56 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 55 | 140 | 20 | 20 | ||
172.25 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12 | 60 | 150 | 25 | 24 | ||
172.25 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12.5 | 60 | 150 | 25 | 25 | ||
172.97 € | 1 | 6 Arbeitstage | 13 | 65 | 160 | 25 | 26 | ||
237.95 € | 1 | 6 Arbeitstage | 14 | 70 | 170 | 25 | 28 | ||
252.04 € | 1 | 6 Arbeitstage | 15 | 75 | 180 | 25 | 30 | ||
257.59 € | 1 | 6 Arbeitstage | 16 | 80 | 190 | 32 | 32 | ||
406.72 € | 1 | 6 Arbeitstage | 18 | 90 | 205 | 32 | 36 | ||
477.64 € | 1 | 6 Arbeitstage | 20 | 100 | 220 | 32 | 40 |
Loading...
work material | Carbon steel, alloy steel and tool steel / Quenched and tempered steel (30 to 60 HRC) / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium | Tool Material Type | Kobalt HSS | Number of flutes(sheet) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Coating | Ohne Beschichtung | Machining Application | Gekrümmte Oberfläche / Seite / Eingravierung / R-Nut | R Precision(μm) | 0~-0.03 |
With/Without Torsion | Available | Blade diameter tolerance(mm) | 0~-0.03 |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
R Size(mm)
Blade length (ℓ)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften