• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

REB-aufgeraute Kugel

REB-aufgeraute Kugel
4-flute ball end mill. The roughing shape makes it suitable for rough cutting.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
REB-R6
REB-R8
REB-R10
REB-R12
REB-R12.5
REB-R16
REB-R17.5
REB-R18
REB-R20
REB-R25
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
R Size
(mm)
Blade length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Drawing blade diameter D
(mm)

102.90 €

1 7 Arbeitstage 63012012212

124.99 €

1 7 Arbeitstage 84015016216

149.85 €

1 7 Arbeitstage 105016020220

199.42 €

1 7 Arbeitstage 126018025124

209.89 €

1 7 Arbeitstage 12.56018025225

275.55 €

1 7 Arbeitstage 167019032232

369.93 €

1 6 Arbeitstage 17.57019032335

379.31 €

1 6 Arbeitstage 187020032336

462.40 €

1 6 Arbeitstage 208022032340

722.92 €

1 6 Arbeitstage 2510024042350

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

work material Carbon steel, alloy steel and tool steel / Quenched and tempered steel (30 to 60 HRC) / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium Tool Material Type Kobalt HSS Number of flutes(sheet) 4
Coating Ohne Beschichtung Machining Application Gekrümmte Oberfläche / Seite / Eingravierung / R-Nut R Precision(μm) 0~-0.05
With/Without Torsion Available Blade diameter tolerance(mm) 0~-0.05

Technischer Support