SSVSR S-beschichteter Estech-Radius

SSVSR S-beschichteter Estech-Radius
  • Mengenrabatt
Radius endmill with TiCN coating. Ideal for corner rounding or finishing base surfaces.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SSVSR-6-R0.3
SSVSR-6-R0.5
SSVSR-6-R1
SSVSR-6-R1.5
SSVSR-6-R2
SSVSR-8-R0.3
SSVSR-8-R0.5
SSVSR-8-R1
SSVSR-8-R1.5
SSVSR-8-R2
SSVSR-10-R0.3
SSVSR-10-R0.5
SSVSR-10-R1
SSVSR-10-R1.5
SSVSR-10-R2
SSVSR-10-R3
SSVSR-12-R0.5
SSVSR-12-R1
SSVSR-12-R1.5
SSVSR-12-R2
SSVSR-12-R3
SSVSR-16-R1
SSVSR-16-R2
SSVSR-16-R3
SSVSR-16-R5
SSVSR-20-R1
SSVSR-20-R2
SSVSR-20-R3
SSVSR-20-R5
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Blade diameter (D)
(φ)
R Size
(mm)
Blade length (l)
(mm)
Number of flutes
(sheet)
Overall Length (L)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)

62.98 €

1 6 Arbeitstage 60.3152608

62.98 €

1 6 Arbeitstage 60.5152608

62.98 €

1 6 Arbeitstage 61152608

62.98 €

1 6 Arbeitstage 61.5152608

62.98 €

1 6 Arbeitstage 62152608

90.54 €

1 6 Arbeitstage 80.32046510

74.40 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 80.52046510

90.54 €

1 6 Arbeitstage 812046510

90.54 €

1 6 Arbeitstage 81.52046510

90.54 €

1 6 Arbeitstage 822046510

98.85 €

1 6 Arbeitstage 100.32547510

98.85 €

1 6 Arbeitstage 100.52547510

98.85 €

1 6 Arbeitstage 1012547510

98.85 €

1 6 Arbeitstage 101.52547510

98.85 €

1 6 Arbeitstage 1022547510

98.85 €

1 6 Arbeitstage 1032547510

115.17 €

1 6 Arbeitstage 120.53048512

115.17 €

1 6 Arbeitstage 1213048512

115.17 €

1 6 Arbeitstage 121.53048512

115.17 €

1 6 Arbeitstage 1223048512

115.17 €

1 6 Arbeitstage 1233048512

139.50 €

1 6 Arbeitstage 16140410016

111.97 €

1 6 Arbeitstage 16240410016

111.97 €

1 6 Arbeitstage 16340410016

128.60 €

1 6 Arbeitstage 16540410016

150.00 €

1 6 Arbeitstage 20145411520

150.00 €

1 6 Arbeitstage 20245411520

150.00 €

1 6 Arbeitstage 20345411520

166.29 €

1 6 Arbeitstage 20545411520

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

work material Carbon steel, alloy steel and tool steel / Quenched and tempered steel (30 to 60 HRC) / Edelstahl / Aluminium Tool Material Type Pulverisierter HSS-Stahl Machining Application Fläche / Seite / Gekrümmte Oberfläche / Nut / Schräge Schnitte
Coating TiCN Torsion Angle (θ)(°C) Standard torsion (30-40°)

Technischer Support