• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

NC Anbohrer für 90°

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
99616-06-6
99616-06-6L
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Tool Material Type Overall Length
(mm)
Material

100.91 €

1 6 Arbeitstage -35-

163.80 €

1 6 Arbeitstage Carbid60Carbide

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Application Conical Gouging / Lochfasen Tip angle (θ) 90 Tool Diameter (D)(mm) 6
Single blade, two blades Einzelklinge Peripheral Blade Y/N N/A Coating Y/N N/A
Coating Type Ohne Beschichtung Product Type Holder Shank diameter(mm) 6
Screw(mm) NS-20036-0.8NM Wrench(mm) NK-T6 Applicable Insert N9MT05T1

Technischer Support