Cuttermesser, Ersatzklinge, Kaijirushi【20-50 Stk. pro Packung】

Cuttermesser, Ersatzklinge, Kaijirushi

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • 5028JBL
  • 5045JBL
  • L-50
  • M-50
  • NO-21
  • S-50
  • SS-50
  • UC-13
  • UC-14
  • V24-50
  • VL-20
  • VM-50
  • VS-50
  • BL-50
  • Mengenrabatt
[Merkmale]
-Dies ist Kai Corporation Gebrauchsmesser Ersatzklinge.
-Ungefähr 18 Arten sind verfügbar.
  • Auf Lager

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BL-50
VL-20
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Blade thickness
(mm)
Number of Replacement Blades
(sheet)
Pcs./Box.
(sheet)
Trusco Code Mass
(g)
Mass
(g/box)
Features Conforming model 1 Conforming model 2

16.40 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 0.550-294-7072354-Strong large replacement blade (with screw lock).LP-230・LP-280・LA-260LP-210・LA-251

7.58 €

20 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage -2020395-3505-150Replacement blade for large cutters.LP-210・LA-251-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Messer Main body, Spare Blade Ersatzmesser Details Type Replacement Blade

Technischer Support