Hersteller-Teilenummer: ACPZ-1110
Marke: ANEX
Preis: 4.60 €
Lieferzeit: 6 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
ACPZ-1110
Tip Type | Kreuzschlitz (+) | shank diameter(mm) | 6.35 | Overall Length(mm) | 110 |
---|---|---|---|---|---|
Single Product Set Product | Einzelstück | Tip size / Phillips (+) | Sonstige | Presence of magnet at the blade tip | Verfügbar |
Whether there is a double-end function | Verfügbar | Blade Tip | PZNo.1 | Trusco Code | 407-1875 |
Mass(g) | 24 |
Sie befinden sich auf der Seite für Pozidriv Farb-Bit (Magnetisch) , die Teilenummer ist ACPZ-1110.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer ACPZ-1110.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften