Hersteller-Teilenummer: ASC1-2065
Marke: ANEX
Preis: 12.22 €
Lieferzeit: 6 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
ASC1-2065
Tip Type | Schraubendreher | Overall Length(mm) | 65 | Single Product Set Product | Einzelstück |
---|---|---|---|---|---|
Presence of magnet at the blade tip | N/A | Whether there is a double-end function | N/A | Screw Catch Size(mm) | φ16×25 |
Trusco Code | 395-0549 | Mass(g) | 31 |
Sie befinden sich auf der Seite für Bit-Halter, Edelstahl, die Teilenummer ist ASC1-2065.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer ASC1-2065.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften