• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Stufiger Schraubendreher-Bit

Stufiger Schraubendreher-Bit

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • 1TD3207(1TD3 Series )
  • 1TD4207(1TD4 Series )
  • 3TD4275(3TD4 Series )

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

3TD4250

Teilenummer
3TD4250
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

2.47 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Tip Type Kreuzschlitz (+) Shank diameter(mm) 6.35 Overall Length(mm) 50
Single Product Set Product Einzelstück Tip size / Phillips (+) Nr. 2 Bit Quantity 10
Presence of magnet at the blade tip N/A Whether there is a double-end function Verfügbar Nominal Stepped
Trusco Code 375-8303 Mass(g) 8.5

Sie befinden sich auf der Seite für Stufiger Schraubendreher-Bit, die Teilenummer ist 3TD4250.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3TD4250.

Technischer Support