Hersteller-Teilenummer: STV-2110M
Marke: SUNFLAG
Preis: 23.98 €
Lieferzeit: 6 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
STV-2110M
Tip Type | Kreuzschlitz (+) | shank diameter(mm) | 6.35 | Overall Length(mm) | 110 |
---|---|---|---|---|---|
Single Product Set Product | Einzelstück | Tip size / Phillips (+) | Nr. 2 | Presence of magnet at the blade tip | Verfügbar |
Whether there is a double-end function | Verfügbar | Hardness | H | Quantity/Pack(pc.) | 10 |
Material | Special Steel | JAN Code | 4906842110920 | Trusco Code | 397-9679 |
Set content and accessories | Super Slim torsion bit (#2 x 110 mm) x 10 pcs | Mass | 200 g/Pack |
Sie befinden sich auf der Seite für Sehr schlanker Torsions-Bit (Magnetisch), die Teilenummer ist STV-2110M.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer STV-2110M.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften