Hersteller-Teilenummer: 3127-14
Marke: KO-KEN TOOL
Preis: 30.67 €
Lieferzeit: 6 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3127-14
Artikelausführung | Steckdose Bit (für Elektroschrauber) | Abmessungen der gegenüberliegenden Seite(mm) | 14 | Einfügung Winkel(mm) | 9.5 |
---|---|---|---|---|---|
Gesamtlänge(mm) | 32 | Trusco-Code | 395-6997 | Eigenschaften | Socket specially for removal with special twist shape that firmly grips and easily removes nuts and bolts that seem completely crushed. |
Masse(g) | 48 |
Sie befinden sich auf der Seite für Mutterndreher (Einsatzwinkel 9,5 mm) , die Teilenummer ist 3127-14.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3127-14.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften