Hersteller-Teilenummer: RS31278
Marke: KO-KEN TOOL
Preis: 203.41 €
Lieferzeit: 6 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
RS31278
Artikelausführung | Steckdose Bit (für Elektroschrauber) | Einfügung Winkel(mm) | 9.5 | Trusco-Code | 279-4403 |
---|---|---|---|---|---|
Setinhalt | 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16 (8-piece set), Rail | Set Inhalt Menge(Punkt) | 8 | Masse(g) | 420 |
Sie befinden sich auf der Seite für Mutterndreher (Einsatzwinkel 9,5 mm) , die Teilenummer ist RS31278.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer RS31278.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften