SD-Einsatz

SD-Einsatz

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TSK-SD14-6K

Teilenummer
TSK-SD14-6K
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

7.90 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Hülse (für Elektroschrauber) Opposite side dimensions(mm) 14 Overall Length(mm) 90
Shaft measurements(mm) 6.35 Details Type 6-Point Type JAN Code 4975364069542
Trusco Code 377-3027 Mass(g) 88 Features The shaft bend strength is 1.5 times higher.

Sie befinden sich auf der Seite für SD-Einsatz, die Teilenummer ist TSK-SD14-6K.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TSK-SD14-6K.

Technischer Support