• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Rohrbieger (für rostfreien Edelstahl / Kupfer / Aluminium)

Rohrbieger (für rostfreien Edelstahl / Kupfer / Aluminium)
  • Mengenrabatt
[Features]
· For bending copper, steel pipes and thin stainless steel tubes smoothly up to 180°.
[Applications]
· For bending copper, steel and stainless steel pipes.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
GFB-S6M
GFB-S8M
GFB-S10M
GFB-S12M
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Applicable Pipe Dia. Bending radius R Dimension Left Hand
(mm)
Dimension Right Hand
(mm)
Bendable Wall Thickness (Soft Copper Tube)
(mm)
Bendable Wall Thickness (Iron Tube)
(mm)
Bendable Wall Thickness (Stainless Steel)
(mm)
Trusco Code Mass
(g)

82.21 €

1 6 Arbeitstage 614mm2041971.20.40.4125-6343390

94.75 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

817mm2502501.20.40.4125-6351690

93.91 €

1 9 Arbeitstage 1023mm3063001.40.60.6125-63601120

113.69 €

1 9 Arbeitstage 1238mm3423251.40.60.6125-63781370

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Unit of representation Für Millimeterausführung Bending Angle 0~180° Application For bending copper, steel and stainless steel pipes.
Features For bending copper, steel pipes and thin stainless steel tubes smoothly up to 180°.

Technischer Support