• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Rohrbieger, Schnellhebel-Ausführung (für rostfreien Edelstahl / Kupfer / Aluminium)

Rohrbieger, Schnellhebel-Ausführung (für rostfreien Edelstahl / Kupfer / Aluminium)
[Features]
· When bending at a 180-degree angle, arms do not get crossed and force can be applied easily.
· The right-hand lever is a two-step switching type.
[Applications]
· For bending soft copper, aluminum and thin stainless steel pipes. (Iron cannot be used)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TTBL-12M
TTBL-16M
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Applicable Pipe Dia. Bending radius R Dimension Left Hand
(mm)
Trusco Code Mass
(g)

121.31 €

1 6 Arbeitstage 1238mm440328-57661630

206.43 €

1 9 Arbeitstage 1657mm725328-57742600

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Unit of representation Für Millimeterausführung Dimension Right Hand(mm) 400 Bendable Wall Thickness (Soft Copper Tube)(mm) 1.4
Bendable Wall Thickness (Mildly Viscous Aluminum Tube)(mm) 1.2 Bendable Wall Thickness (Stainless Steel)(mm) 0.6 Bending Angle 0~180°
Application For bending soft copper and aluminum and thin stainless steel pipes (cannot be used with steel). Features When bending at a 180-degree angle, arms do not get crossed and force can be applied easily.

Technischer Support