Bolzenschneider

Bolzenschneider

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Bolzenschneider
  • Bolzenschneider

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BC-300
BC-350
BC-600
BC-750
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Overall Length
(mm)
Cutting Capacity (HRB 80 Soft Wire)
(mm)
Mass
(g)
Compatible Replacement Blades Cutting Capacity (HRC 40 Hard Wire)
(mm)
Trusco Code

68.46 €

1 6 Arbeitstage 3185700BCC-3004254-1882

83.36 €

1 6 Arbeitstage 36771000BCC-3505254-1891

101.36 €

1 6 Arbeitstage 627102800BCC-6008254-1912

113.40 €

1 6 Arbeitstage 779134200BCC-7509254-1921

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Main Body, Related Products Grundkörper Features Patented eccentric bolt method is used to enable the blade tip to move easily in parallel, making fine adjustments easy to do. Blade tips only need adjusting once every 2,000 cuts.

Technischer Support