Don Hawk abgetrenntes Rad

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

1000C02011

Teilenummer
1000C02011
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

11.90 €

25 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Flach work material Stahl allgemein Abrasive material A
Particle Size(#) 36 Hardness P Outer Diameter(mm) 305
Blade thickness(mm) 3 Internal Diameter(mm) 25.4 Max. Rotational Speed(rpm) 4510
Maximum operating rotation speed(m/s) 72 Packaging Quantity(sheet) 25 Binding Agent B
Tool Used For Cutting Machine Application For cutting general steel materials (pipe, angle, channel, section steel, etc.) Reinforced type 1 Sheet Reinforced
Features 1 This is a type that is smooth on the grindstone side. The material is firm even when the thickness is slim and delivers beautiful cut sections. Mass(g) 460

Sie befinden sich auf der Seite für Don Hawk abgetrenntes Rad, die Teilenummer ist 1000C02011.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1000C02011.

Technischer Support