Hersteller-Teilenummer: TMC-105
Marke: TRUSCO NAKAYAMA
Preis: 1.85 €
Lieferzeit: 6 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
TMC-105
Product Type | Flach | work material | Stahl allgemein / Edelstahl / Legierter Stahl / Gusseisen / Kupferwerkstoff / Aluminium | Abrasive material | AX |
---|---|---|---|---|---|
Particle Size(#) | 46 | Hardness | S | Outer Diameter(mm) | 105 |
Blade thickness(mm) | 1 | Internal Diameter(mm) | 15 | Max. Rotational Speed(rpm) | 14400 |
Packaging Quantity(sheet) | 10 | Trusco Code | 365-5857 | Tool Used | Disc grinder and abrasive grindstone cutter |
Application | For thin panels, narrow pole, ALC cutting for iron, stainless steel, and other metals. | Features 1 | Thin Type 1 mm Grindstone | Features 2 | Excellent biting ability and sharpness |
Features 3 | Few burrs | Mass(g) | 24 |
Sie befinden sich auf der Seite für TOKUMARU Schnitt-Wirtschaftstyp Schneidrad, die Teilenummer ist TMC-105.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TMC-105.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften