Uni-Pack; Dicke 0,08 mm; durchsichtig【100 Stk. pro Packung】

Uni-Pack; Dicke 0,08 mm; durchsichtig

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
B-8
C-8
D-8
E-8
F-8
G-8
H-8
I-8
J-8
K-8
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Vertical
(mm)
Horizontal
(mm)
Trusco Code Mass
(g/bag)
Amount Of Content

4.58 €

100 Stk. pro Packung

80 Packungen 9 Arbeitstage 8560366-7286200.41 Bag (200 Sheets)

5.32 €

100 Stk. pro Packung

60 Packungen 9 Arbeitstage 10070366-73412661 Bag (200 Sheets)

6.20 €

100 Stk. pro Packung

50 Packungen 9 Arbeitstage 12085366-7405379.21 Bag (200 Sheets)

8.47 €

100 Stk. pro Packung

40 Packungen 9 Arbeitstage 140100366-74645041 Bag (200 Sheets)

7.36 €

100 Stk. pro Packung

30 Packungen 9 Arbeitstage 170120366-7529351.61 Bag (100 Sheets)

9.60 €

100 Stk. pro Packung

25 Packungen 9 Arbeitstage 200140366-7588478.81 Bag (100 Sheets)

13.16 €

100 Stk. pro Packung

17 Packungen 9 Arbeitstage 240170366-7642686.81 Bag (100 Sheets)

17.33 €

100 Stk. pro Packung

12 Packungen 9 Arbeitstage 280200366-77079241 Bag (100 Sheets)

22.63 €

100 Stk. pro Packung

8 Packungen 13 Arbeitstage 340240366-77661324.81 Bag (100 Sheets)

35.96 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage 400280366-77821794.81 Bag (100 Sheets)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Polyethylen-Tasche mit Reißverschluss Color Transparency Thickness(mm) 0.08
Application 1 Storage and management of components, etc. Material Polyethylene (PE) Features 1 Polyethylene with zipper and a film thickness of 0.08 mm for excellent impact resistance.

Technischer Support