Teilenummer
|
---|
LZ-8 |
LZ-14 |
LZ-15 |
LZ-16 |
LZ-22 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Vertical (mm) | Horizontal (mm) | Thickness (mm) | Gazette Width (mm) | Trusco Code | Mass (g/bag) | Amount Of Content | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.77 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 100 | 80 | 0.095 | 25 | 381-3487 | 138 | 1 Bag (50 Sheets) | ||
27.06 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 200 | 140 | 0.115 | 41 | 381-3410 | 465 | 1 Bag (50 Sheets) | ||
30.75 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 210 | 150 | 0.115 | 45 | 381-3428 | 509 | 1 Bag (50 Sheets) | ||
35.98 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 230 | 160 | 0.115 | 47 | 381-3436 | 599 | 1 Bag (50 Sheets) | ||
69.95 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 300 | 220 | 0.165 | 64 | 381-3461 | 1380 | 1 Bag (50 Sheets) |
Loading...
Product Type | Polyethylen-Tasche mit Reißverschluss | Color | Transparency | Material | Nylon, Polyethylene (PE) |
---|---|---|---|---|---|
Amount Of Content | 1 Bag (50 Sheets) |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Vertical(mm)
Horizontal(mm)
Thickness(mm)
Gazette Width(mm)
Trusco Code
Amount Of Content
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften