Teilenummer
|
---|
AL-8 |
AL-10 |
AL-11 |
AL-13 |
AL-14 |
AL-16 |
AL-18 |
AL-20 |
AL-24 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Vertical (mm) | Horizontal (mm) | Thickness (mm) | Gazette Width (mm) | Trusco Code | Mass (g/bag) | Amount Of Content | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.93 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 100 | 80 | 0.114 | 25 | 381-3347 | 175 | 1 Bag (50 Sheets) | ||
19.97 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 160 | 100 | 0.114 | 30 | 381-3207 | 291 | 1 Bag (50 Sheets) | ||
23.93 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 170 | 110 | 0.114 | 33 | 381-3223 | 338 | 1 Bag (50 Sheets) | ||
30.24 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 190 | 130 | 0.114 | 37 | 381-3258 | 442 | 1 Bag (50 Sheets) | ||
33.52 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 200 | 140 | 0.114 | 41 | 381-3266 | 497 | 1 Bag (50 Sheets) | ||
41.29 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 230 | 160 | 0.114 | 47 | 381-3291 | 653 | 1 Bag (50 Sheets) | ||
52.61 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 260 | 180 | 0.134 | 53 | 381-3304 | 902 | 1 Bag (50 Sheets) | ||
65.27 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 280 | 200 | 0.134 | 58 | 381-3312 | 1075 | 1 Bag (50 Sheets) | ||
96.64 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 340 | 240 | 0.154 | 70 | 381-3339 | 1719 | 1 Bag (50 Sheets) |
Loading...
Product Type | Polyethylen-Tasche mit Reißverschluss | Color | Aluminum Color | Material | Polyester, Aluminum, Polyethylene (PE) |
---|---|---|---|---|---|
Amount Of Content | 1 Bag (50 Sheets) |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Vertical(mm)
Horizontal(mm)
Thickness(mm)
Gazette Width(mm)
Trusco Code
Amount Of Content
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften