• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Farbstretchfolie

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CSF20BLA
CSF20BLU
CSF20R
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Color Trusco Code Amount Of Content

48.54 €

3 6 Arbeitstage Black399-19381 Roll

49.46 €

3 6 Arbeitstage Blue399-19201 Roll

49.46 €

3 6 Arbeitstage Red399-19031 Roll

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Stretchfolie Width(mm) 500 Length(m) 300
Thickness(μm) 20 Mass(g) 2800 Paper Tube I.D.(Inch) 3
Tensile break strength(kgf/cm2) 306 Material Low Density Polyethylene (LLDPE) Amount Of Content 1 Roll

Technischer Support