Hersteller-Teilenummer: E-28
Marke: MOKUBA
Preis: 19.81 €
Lieferzeit: 7 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
E-28
Blade Width(mm) | 95 | Overall Length(mm) | 1000 | Trusco Code | 404-8181 |
---|---|---|---|---|---|
Material | Carbon steel for mechanical structures / Low carbon steel | Features | A one-edged design. | Mass(g) | 760 |
Sie befinden sich auf der Seite für Stoßspachtel mit Stab, die Teilenummer ist E-28.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer E-28.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften