Teilenummer
|
---|
TSG-80 |
TSG-120 |
TSG-160 |
TSG-200 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Applicable Pulley (mm) | Claw Reach Length (mm) | Fracture Load (kN) | Mass (g) | Trusco Code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90.65 € | 1 | 6 Arbeitstage | 30~80 | 90 | 40 | 1000 | 242-6480 | ||
113.35 € | 1 | 6 Arbeitstage | 30~120 | 90 | 40 | 1200 | 242-6498 | ||
130.89 € | 1 | 6 Arbeitstage | 40~160 | 140 | 60 | 2800 | 242-6501 | ||
218.90 € | 1 | 6 Arbeitstage | 40–200 | 140 | 60 | 3100 | 242-6510 |
Loading...
Product Type | Zahnradabzieher | Main Body, Related Products | Grundkörper | Features | Flat transfer of the claw is smooth, which leads to greater efficiency. |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Applicable Pulley(mm)
Claw Reach Length(mm)
Fracture Load(kN)
Mass(g)
Trusco Code
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften