Auszieher (2-Haken- / 3-Haken-Mehrzweckausführung)

Auszieher (2-Haken- / 3-Haken-Mehrzweckausführung)
[Features]
· Can be attached freely, with unique "hooks always close" mechanism.
· Either 2 claws or 3 claws can be used separately to suit the application.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TCRV-4
TCRV-4A
TCRV-7
TCRV-7A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Product Type Applicable Pulley
(mm)
Claw Reach Length
(mm)
Main Body, Related Products Fracture Load
(kN)
Mass
(g)
Compatible Model Trusco Code

89.39 €

1 9 Arbeitstage Zahnradabzieher76~10280Grundkörper401360-287-0878

5.96 €

1 6 Arbeitstage Abzieherteile--Dazugehöriger Artikel-17TCRV-4414-7821

114.32 €

1 6 Arbeitstage Zahnradabzieher76~178130Grundkörper702980-287-0860

6.05 €

1 9 Arbeitstage Abzieherteile--Dazugehöriger Artikel-17TCRV-7414-7839

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Features Can be attached freely, with unique "hooks always close" mechanism.

Technischer Support