Teilenummer
|
---|
TRMP-17.5 |
TRMP-20.5 |
TRMP-21.5 |
TRMP-22.5 |
TRMP-23.5 |
TRMP-24.5 |
TRMP-26.5 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Overall Length (mm) | Tip diameter (mm) | Maximum Diameter (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | Trusco Code | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.96 € | 1 | 6 Arbeitstage | 130 | 12 | 17.5 | 90 | 20 | 229-5148 | 240 | ||
25.33 € | 1 | 6 Arbeitstage | 150 | 14 | 20.5 | 100 | 25 | 229-5156 | 360 | ||
25.80 € | 1 | 6 Arbeitstage | 150 | 15 | 21.5 | 100 | 25 | 229-5164 | 420 | ||
28.32 € | 1 | 6 Arbeitstage | 150 | 16 | 22.5 | 100 | 25 | 229-5172 | 450 | ||
28.70 € | 1 | 6 Arbeitstage | 150 | 18 | 23.5 | 100 | 25 | 229-5181 | 500 | ||
29.01 € | 1 | 6 Arbeitstage | 150 | 19 | 24.5 | 100 | 25 | 229-5199 | 540 | ||
43.09 € | 1 | 6 Arbeitstage | 180 | 21 | 26.5 | 130 | 25 | 229-5202 | 730 |
Loading...
Product Type | Stanze | Detailed Types of Punch | Passendes Räumwerkzeug | Hardness | HRC40 |
---|---|---|---|---|---|
Application | For temporarily securing iron plate holes. | Material | Carbon Steel | Features | Use as a temporary fixer for holes in iron plates matched with the fitting punch when taking angles or performing inspections. |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Overall Length(mm)
Tip diameter(mm)
Maximum Diameter(mm)
L1(mm)
L2(mm)
Trusco Code
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften