HSS Präzisions-Kombinationsstempel, Halter

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
UC-HL
UC-HS
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gesamtlänge
(mm)
Maximale Montagebreite D
(mm)
Breite C (mm)
(mm)
Artikelbezeichnung Die Anzahl, die auf einmal markiert werden kann Trusco-Code Mass
(g)

101.11 €

1 6 Arbeitstage 953446Manual Knocking Holder (Large)16 Digits (1.5), 14 Digits (2.0), 12 Digits (2.5), 10 Digits (3.0), 8 Digits (4.0), 7 Digits (5.0), 6 Digits (6.0)293-9169392.5

110.54 €

1 6 Arbeitstage 801831Manual Knocking Holder (Small)7 Digits (1.5), 6 Digits (2.0), 5 Digits (2.5), 5 Digits (3.0), 4 Digits (4.0), 3 Digits (5.0), 3 Digits (6.0)293-9177272.5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Artikelausführung Hochgeschwindigkeits-Präzisions-Kombinationsstempel Befestigungsschraube M5 Material Carbon steel (S45C)
Features Alphanumeric characters from up to 16 digits (1.5 mm) to 6 digits (6.0 mm) can be engraved at the same time.

Technischer Support