Teilenummer
|
---|
OP-D1-6 |
OP-D1-8 |
OP-D1-10 |
OP-D1-16 |
OP-D2-6 |
OP-D2-8 |
OP-D2-10 |
OP-D2-16 |
OP-NM-6 |
OP-NM-8 |
OP-NM-10 |
OP-NM-16 |
OP-OM-6 |
OP-OM-8 |
OP-OM-10 |
OP-OM-16 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Außen-ø (mm) | Gesamtlänge (mm) | Zusammenfassung | Trusco-Code | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
82.84 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6 | 8 | D1 Type (Date 1st Digit) | 381-9027 | 2.3 | ||
85.48 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8 | 10 | D1 Type (Date 1st Digit) | 381-9035 | 3.7 | ||
89.45 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 12 | D1 Type (Date 1st Digit) | 381-9001 | 7.4 | ||
94.82 € | 1 | 6 Arbeitstage | 16 | 14 | D1 Type (Date 1st Digit) | 381-9019 | 20.8 | ||
78.90 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6 | 8 | D2 Type (Date 10th Digit) | 381-9060 | 2.3 | ||
81.54 € | 1 | 9 Arbeitstage | 8 | 10 | D2 Type (Date 10th Digit) | 381-9078 | 3.7 | ||
84.19 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 12 | D2 Type (Date 10th Digit) | 381-9043 | 7.4 | ||
89.56 € | 1 | 6 Arbeitstage | 16 | 14 | D2 Type (Date 10th Digit) | 381-9051 | 20.8 | ||
65.75 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6 | 8 | NM Type (Unmarked) | 381-9108 | 2.3 | ||
68.39 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8 | 10 | NM Type (Unmarked) | 381-9116 | 3.7 | ||
71.04 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 12 | NM Type (Unmarked) | 381-9086 | 7.4 | ||
79.04 € | 1 | 6 Arbeitstage | 16 | 14 | NM Type (Unmarked) | 381-9094 | 20.8 | ||
82.84 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6 | 8 | OM Type (Month) | 381-9141 | 2.2 | ||
85.48 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8 | 10 | OM Type (Month) | 381-9159 | 3.5 | ||
89.45 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 12 | OM Type (Month) | 381-9124 | 7.2 | ||
94.82 € | 1 | 6 Arbeitstage | 16 | 14 | OM Type (Month) | 381-9132 | 20.6 |
Loading...
Artikelausführung | Datumskennzeichnung der Form | Material | SUS420 quenching and grinding finish | Features | Optimal for lot management of OP type dedicated plastic mold/molded parts. |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Außen-ø(mm)
Gesamtlänge(mm)
Zusammenfassung
Trusco-Code
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften