Hersteller-Teilenummer: MR1
Marke: REX INDUSTRIES
Preis: 121.06 €
Lieferzeit: 7 Arbeitstage
Product Type | Rohrräumwerkzeug | Applicable Pipe Inner and Outer Diameter (millimeters) | 10~54 | Applicable Pipe Inner and Outer Diameter (inches) | 3/ 8~2 1/8 |
---|---|---|---|---|---|
Blade part | 40 Blades for Copper, Aluminum and Stainless Steel | Mass | 390 | Trusco Code | 281-3122 |
Application | For internal and external chamfering in copper, steel, stainless steel, aluminum, brass and plastic pipes. | Material | Blade: Iron (C45) |
Sie befinden sich auf der Seite für Multi-Handreibahle (für Kupfer-/rostfreie Edelstahlrohre), die Teilenummer ist MR1.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer MR1.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften