• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Seitenschneider / Drahtschneider MS-0020

Seitenschneider / Drahtschneider MS-0020

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: MS-0020

Marke: MCC CORPORATION

Preis: 31.75

Lieferzeit: 6 Arbeitstage

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

MS-0020

Teilenummer
MS-0020
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

31.75 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Overall Length(mm) 205 Cutting Capacity: Wire(mm) 4 Mass(g) 250
Trusco Code 222-2817 Application For cutting wire ropes.

Sie befinden sich auf der Seite für Seitenschneider / Drahtschneider MS-0020, die Teilenummer ist MS-0020.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer MS-0020.

Technischer Support