Schere, lange Ausführung (runde Spitze: nach links gebogen)

Schere, lange Ausführung (runde Spitze: nach links gebogen)

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: D22A

Marke: BESSEY

Preis: 99.33

Lieferzeit: 6 Arbeitstage

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

D22A

Teilenummer
D22A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

99.33 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Overall Length(mm) 280 Blade Length(mm) 64 Cutting Capacity: Steel Sheet(mm) 1.2
Cutting Capacity: Copper Sheet(mm) 1.2 Cutting Capacity: Stainless Steel Sheet(mm) 0.6 Trusco Code 327-2494
Blade Tip Left Curve Material Carbon tool steel Features Continuous cutting because the blade is long, for large radius.
Mass(g) 450

Sie befinden sich auf der Seite für Schere, lange Ausführung (runde Spitze: nach links gebogen) , die Teilenummer ist D22A.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer D22A.

Technischer Support