Hersteller-Teilenummer: ASR-0101
Marke: MCC CORPORATION
Preis: 43.02 €
Lieferzeit: 6 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
ASR-0101
Overall Length(mm) | 225 | Blade Length(mm) | 30 | Cutting Capacity: Steel Sheet(mm) | 0.6 |
---|---|---|---|---|---|
Cutting Capacity: Stainless Steel Sheet(mm) | 0.6 | Trusco Code | 369-9757 | Features | Can cut not only straight lines but can easily cut small curves. |
Mass(g) | 270 |
Sie befinden sich auf der Seite für Blechschere, die Teilenummer ist ASR-0101.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer ASR-0101.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften