Hersteller-Teilenummer: HCOT-0001
Marke: MORIMITSU
Preis: 359.17 €
Lieferzeit: Versand am selben Tag
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
HCOT-0001
Cutting Capacity: Colored Steel Sheet(mm) | 0.4 | Cutting Capacity: Galvalume Steel Plate(mm) | 0.4 | Ruler Enabled(mm) | 510 |
---|---|---|---|---|---|
Trusco Code | 288-0652 | Features | Steel can be cut quickly simply by trapping between the curved blades and pulling. | Mass(g) | 1900 |
Sie befinden sich auf der Seite für OT-Cutter, die Teilenummer ist HCOT-0001.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer HCOT-0001.
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften