Elleair Pro-Wipe Soft-Präzisionswischtücher L 150

Elleair Pro-Wipe Soft-Präzisionswischtücher L 150

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: 703242

Marke: ELLEAIR

Preis: 88.25

Lieferzeit: 7 Arbeitstage


Technische Daten:

Amount Of Content: 1 case (150 pcs x 12 packs)


Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

703242

Teilenummer
703242
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Amount Of Content

88.25 €

5 7 Arbeitstage 1 case (150 pcs x 12 packs)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Papierabfälle Shape Blatt Fabric Neue Artikel
Type Trocken Pack type Pop-up Color White
Sheet size(mm) 600×380 Trusco Code 375-5495 Individual Packaging Size [H x W x D](mm) 102×400×118
Individual Packaging Weight(g) 858 Case Size [H x W x D](mm) 318×486×410 Case Weight(kg) 11.2
Features 1 Wiping capability is good due to smooth sheets like tissue paper: it is a pop-up wiper which can be used with one hand. Features 2 Keep the lid on during storage to prevent dust from adhering to the sheet. Material Details Bleached Pulp
Application 1 As it is soft and smooth, it is suitable for wiping glass surfaces, etc. Amount Of Content 1 case (150 pcs x 12 packs)

Sie befinden sich auf der Seite für Elleair Pro-Wipe Soft-Präzisionswischtücher L 150, die Teilenummer ist 703242.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 703242.

Technischer Support